Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Niveau de montage
-
Finition de la barre profilée
-
Matériau
-
Type d'aération
-
Modèle
-
Degré de protection (NEMA)
-
Dimension (modulaire)
-
Avec tôle de toit
-
Avec mise à la terre
-
Avec porte frontale
-
Finition de la surface
-
Nombre de portes
-
Avec parois latérales
-
Capacité de charge max.
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Démontable
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Equipé d'une porte ou couvercle
LEGRAND
LINKEO
Réf. 646230
Linkeo2 coffret 10" 6U 300x320mm
439,00 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.