Aller au contenu principal
Logo print

Cloison de séparation DLP sans halogène 50mm - 2 mètres

DLP HALOGEN FREE LEGRAND

Cloison de séparation DLP sans halogène 50mm - 2 mètres

Réf. 611706 EAN. 3414970515711

Cloison de séparation DLP sans halogène 50mm - 2 mètres

1
Groupe produit : 71
15,21 € / pièce Unité d'emballage 36 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle 1 pli
Adapté à la profondeur de canal 50 mm
Type de fixation Encliquetable
Longueur 2000 mm
Matériau Plastique
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
Couleur Blanc
Résistance aux chocs (IK) Autre
Largeur 21.1 mm
Hauteur 41 mm
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00884FR-06.pdf pdf (2.56 Mo)
Fiche technique
F00884EN-09.pdf pdf (2.56 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Agrément
NF-1054 (1.91 Mo)
PEP
LGRP-01662-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)