-
Diamètre nominal
-
Diamètre nominal
-
Diamètre nominal
-
Diamètre
-
Matériau
-
Nombre de câbles/tubes
-
Distance au mur
-
Qualité du matériau
-
Adapté au diamètre de vis
-
Adapté à une vis à bois hexagonale
-
Adapté à une fixation avec collier
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Profondeur de trou de foret
-
Résistant aux UV
-
Adapté à la plage de protection contre l'incendie
-
Type de fixation
-
Revêtu de plastique
-
Avec vis
-
Diamètre d'alésage
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Sans halogène
Collier Clipsotube - tube 1" polyamide - gris RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Chevilles à visser - gris pr colliers Colson - 6,6x7,5mm
Prix indicatif (hors TVA)
Chevilles à visser - noir pr colliers Colson - 6,6x7,5mm
Prix indicatif (hors TVA)
Collier Clipsotube - tube 3/4" polyamide - gris RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Clipsotube D. 16/20
Prix indicatif (hors TVA)
Collier Clipsotube - tube 5/8" polyamide - gris RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)