Aller au contenu principal
Logo print

Climatiseur vertical 640/470W 230V - RAL 7035

ALTIS LEGRAND

Climatiseur vertical 640/470W 230V - RAL 7035

Réf. 035347 EAN. 3245060353476

Climatiseur vertical 640/470W 230V - RAL 7035

1
Groupe produit : 85
3 492,00 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Poids du gaz (g) 200 g
Modèle Air/air
Tension de fonctionnement CA 50 Hz 230-230 V
Type de tension AC
Avec régulation de la température Oui
Fonction maître/esclave Non
Avec fonction de chauffage Non
Puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 640 W
Largeur 316 mm
Hauteur 640 mm
Profondeur 240 mm

Documentation

1 document
Mode d'emploi
LE06993AA-03.pdf pdf (0.89 Mo)
6 documents