-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Longueur
-
Forme de profilé
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Cloison intégrée
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
CF105/600GC - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
Ch.c.en fil CF105 L3m L600H105 ZnA
Prix indicatif (hors TVA)
CF105/500GC - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
Ch.c.en fil CF105 L3m L500 H105 ZnA
Prix indicatif (hors TVA)
CF105/400GC - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
Ch.c.en fil CF105 L3m L400 H105 ZnA
Prix indicatif (hors TVA)
CF105/300GC - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
Ch.c.en fil CF105 L3m L300 H105 ZnA
Prix indicatif (hors TVA)
CF105/200GC - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF105/150GC - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
Ch.c.en fil CF105 L3m L200 H105 ZnA
Prix indicatif (hors TVA)
CF105/100GC - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
Ch.c.en fil CF105 L3m L150 H105 ZnA
Prix indicatif (hors TVA)
Ch.c.en fil CF105 L3m L100 H105 ZnA
Prix indicatif (hors TVA)