-
Largeur de la partie supérieure
-
Matériau
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Longueur
-
Forme de profilé
-
Forme de profilé
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Cloison intégrée
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de connecteur
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
G MINI /IN316L CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CFG50/200GC - CABLOFIL EN G 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CFG50/150GC -CABLOFIL EN G 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CFG50/200EZ - CABLOFIL EN G 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CFG50/100GC - CABLOFIL EN G 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CFG50/150EZ - CABLOFIL EN G 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CFG50/100EZ - CABLOFIL EN G 3M
Prix indicatif (hors TVA)
G MINI /EZ CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF40/80 EZ Cablofil 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CP35GC - COUVERCLE TELEXRAIL 3000MM
Prix indicatif (hors TVA)
TXF35GC - TELEX RAIL 3000MM
Prix indicatif (hors TVA)
TXF35EZ - TELEXRAIL CABLOFIL 3000MM
Prix indicatif (hors TVA)
CP35GS - COUVERCLE TELEXRAIL TXF35
Prix indicatif (hors TVA)