Aller au contenu principal
Logo print

Centrale incendie Salvena 4 zones - IP 30 - IK 07

SALVENA LEGRAND

Centrale incendie Salvena 4 zones - IP 30 - IK 07

Réf. 643012 EAN. 3245066430126

Centrale incendie Salvena 4 zones - IP 30 - IK 07

1
Groupe produit : 99
1 217,00 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Mode de pose Montage en saillie
Convient pour un usage domotique Non
Liaison radio Non
Interface externe Oui
Nombre de groupes de signalisation 4
Hauteur 248.3 mm
Largeur 452 mm
Profondeur 129.3 mm
Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique 2
Nombre de sorties pour générateur de signal optique 4
Alimentation de secours intégrée Non
Avec alimentation électrique Oui
Appeleur automatique intégré Oui
Tension de fonctionnement 230 V
Adressable Non
Résistance aux chocs (IK) IK07
Classe de protection (IP) IP30
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Niveau sonore 60 dB
Sans halogène Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Télécommande fournie Non
Entre axe de fixation verticale 200-200 mm
Entre axe de fixation horizontale 360-360 mm
Réglage du volume sonore Non
Résolution de l'écran Non applicable
Réglage de la luminosité de l'écran Non
Réglage du contraste de l'écran Non

Documentation

3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Guide technique
LE00400AB.pdf pdf (9.87 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue