Aller au contenu principal
Logo print

Centrale incendie Salvena 2 zones - IP 33 - IK 07

SALVENA LEGRAND

Centrale incendie Salvena 2 zones - IP 33 - IK 07

Réf. 643011 EAN. 3245066430119

Centrale incendie Salvena 2 zones - IP 33 - IK 07

1
Groupe produit : 99
882,80 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Convient pour un usage domotique Non
Liaison radio Non
Interface externe Oui
Nombre de groupes de signalisation 2
Hauteur 208 mm
Largeur 290 mm
Profondeur 85 mm
Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique 2
Nombre de sorties pour générateur de signal optique 2
Alimentation de secours intégrée Non
Avec alimentation électrique Oui
Appeleur automatique intégré Oui
Tension de fonctionnement 230 V

Documentation

3 documents
Cahier des charges
Guide technique
LE00399AB.pdf pdf (6.11 Mo)
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue