Aller au contenu principal
Logo print

Centrale incendie Salvena 1 zone - IP 33 - IK 07

SALVENA LEGRAND

Centrale incendie Salvena 1 zone - IP 33 - IK 07

Réf. 643010 EAN. 3245066430102

Centrale incendie Salvena 1 zone - IP 33 - IK 07

1
Groupe produit : 99
581,80 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Convient pour un usage domotique Non
Liaison radio Non
Interface externe Oui
Nombre de groupes de signalisation 1
Hauteur 208 mm
Largeur 290 mm
Profondeur 85 mm
Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique 1
Nombre de sorties pour générateur de signal optique 1
Alimentation de secours intégrée Non
Avec alimentation électrique Oui
Appeleur automatique intégré Oui
Tension de fonctionnement 230 V

Documentation

3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Guide technique
LE00399AB.pdf pdf (6.11 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue