Cassette rechange débrochable pour parafoudre réf. 414156
PV
LEGRAND
Cassette rechange débrochable pour parafoudre réf. 414156
Réf. 414186
EAN.
3414970806932
Cassette rechange débrochable pour parafoudre réf. 414156
1
Groupe produit : L11
113,50 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Schéma de liaison | Oui |
---|---|
Schéma de liaison IT | Non |
Schéma de liaison TN | Non |
Schéma de liaison N-C | Non |
Schéma de liaison TN-C-S | Non |
Schéma de liaison TN-S | Non |
Schéma de liaison TT | Non |
Autre schéma de liaison | Oui |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 1 |
Courant nominal de décharge In (8/20) | 20 kA |
Courant de choc de décharge max. (8/20) | 40 kA |
Tension nominale DC | 1000 V |
Tension continue la plus élevée CC | 1200 V |
Niveau de protection | 4 kV |
Fusible auxiliaire intégré | Non |
Mode de pose | Sur élément de base |
Taille (DIN) | 1 TE |
---|---|
Avec contact de signalisation à distance | Non |
Signalisation au niveau de l'appareil | Sans |
Classe d'essai type 2 | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne automatique , Autre |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Sélectionnez