-
Transparent
-
Transparent
-
Crantage
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Diamètre du câble
-
Diamètre du câble
-
Diamètre du câble
-
Enroulable
-
Avec bandoulière
-
Longueur
-
Longueur
-
Avec serrure
-
Longueur
-
Avec poignée télescopique
-
Modèle
-
Modèle
-
Diamètre du conducteur
-
Diamètre du conducteur
-
Diamètre du conducteur
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Avec mousse
-
Avec diviseur
-
Rouge de sécurité
-
Avec zone de texte
-
Etrier de cadenas
-
Type d'impression
-
Plateau amovible
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
Distributeur repérage CAB 3 4 plateaux superposées
Prix indicatif (hors TVA)
Malette d'intervention CAB 3 livrée sans repères
Prix indicatif (hors TVA)
Chargeur repères CAB 3 - vert section 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Chargeur repères CAB 3 - rouge section 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Chargeur repères CAB 3 - bleu section 1,5 à 2,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Chargeur repères CAB 3 - jaune section 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Porte-repères CAB 3 section 50 à 70 mm² - noir
Prix indicatif (hors TVA)
Porte-repères CAB 3 section 25 à 35 mm² - noir
Prix indicatif (hors TVA)
Support de repères CAB 3 clipsable sur blocs Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Porte-repères CAB 3 section 10 à 16 mm² - noir
Prix indicatif (hors TVA)