BTRCC6/20IN304L BOULON 6x20
CABLOFIL
LEGRAND
BTRCC6/20IN304L BOULON 6x20
Réf. CM801018
EAN.
3599078010181
BTRCC6/20IN304L BOULON 6x20
Groupe produit : V07
333,46 €
/
100 pièces
Unité d'emballage
100 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Type de traitement de la surface | Non traité |
Taille de filetage (métrique) | 6 |
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure | 20 mm |
---|---|
Avec écrou | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez