Br. fix. M6 1-trou GC L41 L40
SWIFTRACK
LEGRAND
Br. fix. M6 1-trou GC L41 L40
Réf. SB50606
EAN.
5012774303909
Br. fix. M6 1-trou GC L41 L40
Groupe produit : V01
2,81 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté à | Profilé en C |
---|---|
Modèle | Autre |
Avec accessoires à visser | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez