Aller au contenu principal
Logo print

Borne Viking - 1000Vdc - 4mm² Pas 8mm - couleur noire

VIKING LEGRAND

Borne Viking - 1000Vdc - 4mm² Pas 8mm - couleur noire

Réf. 414800 EAN. 3245064148009

Borne Viking - 1000Vdc - 4mm² Pas 8mm - couleur noire

1
Groupe produit : 28
2,31 € / pièce Unité d'emballage 40 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble 0.25-4 mm²
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble 0.25-4 mm²
Section de raccordement cable rigide 0.5-4 mm²
Section de raccordement cable souple 0.25-4 mm²
Courant assigné In 34 A
Tension assignée (Ue) 1000 V
Finition raccordement électrique 1 Raccordement à vis
Finition raccordement électrique 2 Raccordement à vis
Nombre d'étages 1
Nombre de positions de serrage par étage 2
Mode de pose Profilé chapeau 35 mm
Matériau du corps isolant Thermoplastique
Température de fonctionnement -25-60 °C
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V2
Largeur 8 mm
Hauteur 46.5 mm
Profondeur 52.5 mm
Finition antidéflagrante 'Ex e' Non
Plaque de fermeture requise Oui
Couleur Noir
Etages reliés à l'intérieur Non

Documentation

1 document
Fiche technique
F01465FR-00.pdf pdf (1.8 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément