Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible
Nouveau title
title
title

Borne plastique 3.7kW mode 2/3 1Ph. - Prot. 6mA DC - Greenup

GREENUP LEGRAND

Borne plastique 3.7kW mode 2/3 1Ph. - Prot. 6mA DC - Greenup

Réf. 058003 EAN. 3414972126076

Borne plastique 3.7kW mode 2/3 1Ph. - Prot. 6mA DC - Greenup

Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Exécution raccord côté installation Monophasé
Puissance de raccordement nominale 3.7 kW
Nombre de points de chargement 1
Puissance max. par point de chargement 4.6 kW
Largeur 295 mm
Hauteur 365 mm
Profondeur 140 mm
Mode de pose Montage mural
Nombre de coupleurs de charge type 1 0
Nombre de coupleurs de charge type 1 CCS 0
Nombre de coupleurs de charge type 2 0
Nombre de coupleurs de charge type 2 CCS 0
Nombre de prises de charge type 2 1
Nombre de coupleurs de charge GB CA 0
Nombre de coupleurs de charge GB CC 0
Nombre de prises de charge GB 0
Nombre de prises de charge type 3 0
Nombre de coupleurs de charge CHAdeMO 0
Nombre de prises CEE 0
Avec boîte de raccordement domestique Non
Nombre de prises de courant domestiques 1
Nombre d'interrupteurs différentiels type A 0
Longueur du câble de charge 0 m
Nombre d'interrupteurs différentiels type B 0
Avec disjoncteur de protection Oui
Avec compteur d'énergie Non
Avec affichage Non
Matériau du boîtier/corps Plastique
Classe de protection (IP) IP44
Résistance aux chocs (IK) IK08
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
Temperature de stockage -25-70 °C
Tension nominale (Un) 220-240 V
Couleur Blanc
Objet connecté Oui
Mode de commande Bluetooth
Plateforme de téléchargement d'applications App Store , Google Play Store
Moyen de pilotage Web Application
Pilotable à la voix Non
Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
Connectable par box Internet Non
Programmable Oui
Nom de l'application EV Charge
Fonction d'usage du produit Recharge vehicule électrique

Documentation

7 documents
Mode d'emploi
Mode d'emploi
LE13562AA-03-LIGHT.pdf pdf (3.26 Mo)
Mode d'emploi
Mode d'emploi
LE10645AA-06.pdf pdf (1.24 Mo)
Mode d'emploi
LE12984AA-02.pdf pdf (4.16 Mo)
Mode d'emploi
LE13562AA-03-FULL.pdf pdf (19.18 Mo)
6 documents
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
OC / CB-FR_716965 (0.37 Mo)
PEP
LGRP-01754-V01.01-FR.pdf pdf (0.97 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715814 (0.37 Mo)
Agrément
1 document
Firmware