Boîtier à embouts à membrane 1 poste 2 entrées anthracite
PLEXO
LEGRAND
Boîtier à embouts à membrane 1 poste 2 entrées anthracite
Réf. 069601L
EAN.
3414971879843
Boîtier à embouts à membrane 1 poste 2 entrées anthracite
3
Groupe produit : 69
2,41 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Composition | Boîtier apparent |
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires | Non |
Nombre d'unités | 1 |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Forme | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL (équivalent) | 7016 |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Non |
Avec entrée de câble | Oui , Oui |
---|---|
Avec insertion de raccord à écrou | Non |
Résistant aux chocs | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Largeur | 82 mm |
Hauteur | 85 mm |
Profondeur | 57 mm |
Largeur d'appareil | 82 mm |
Hauteur d'appareil | 85 mm |
Profondeur d'appareil | 57 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Nature d'embout entrée de cable | Souple à perforer |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Données BIM
Données BIM
Autocad 3D
13 documents
Agrément
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Agrément
NF-NF012_3831/A1
(0.56 Mo)
PEP
Agrément
AENOR-030/002621
(0.87 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_716555/A1
(0.38 Mo)
PEP
PEP
Agrément
OC / CB-FR_718712
(0.59 Mo)
Agrément
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 4044 B
(0.45 Mo)
Agrément
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_717742
(0.53 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
Sélectionnez