Aller au contenu principal
Logo print

Boîtier démarreur moteur sans poussoir-pr CTX³22 avec RTX³40

CTX3 LEGRAND

Boîtier démarreur moteur sans poussoir-pr CTX³22 avec RTX³40

Réf. 416890 EAN. 3414970410252

Boîtier démarreur moteur sans poussoir-pr CTX³22 avec RTX³40

1
Groupe produit : 76
80,82 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier/corps Plastique
Largeur 100 mm
Hauteur 150 mm
Profondeur 96 mm
Avec couvercle transparent Non
Adapté à un arrêt d'urgence Non
Modèle Montage en saillie
Classe de protection (IP) IP66
Degré de protection (NEMA) 4X
Résistance aux chocs (IK) IK07

Documentation

2 documents
Mode d'emploi
LE07542AA.pdf pdf (1.26 Mo)
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue