Boîte de montage simple pour mini-colonne universelle 80mm
ACCESSOIRES
LEGRAND
Boîte de montage simple pour mini-colonne universelle 80mm
Réf. 510201
EAN.
3414971196391
Boîte de montage simple pour mini-colonne universelle 80mm
1
Groupe produit : 26
8,42 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 1 |
---|---|
Type de montage de la boîte | Devant |
Modèle | Ouvert |
Type d'appareil | CEE |
Distance de fixation | 60 mm |
Type de montage appareil d'installation | Encoche |
Possibilité de délestage de traction | Non |
Avec zone de raccordement | Non |
Matériau | Plastique |
---|---|
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 72 mm |
Profondeur | 44 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Mode de pose | Encastré |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Brochures
14 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez