Bloc vis section. pr cartouche 5x20 1 jonct 4mm²(pas 6mm)gri
VIKING3
LEGRAND
Bloc vis section. pr cartouche 5x20 1 jonct 4mm²(pas 6mm)gri
Réf. 037181
EAN.
3245060371814
Bloc vis section. pr cartouche 5x20 1 jonct 4mm²(pas 6mm)gri
1
Groupe produit : 28
6,04 €
/
pièce
Unité d'emballage
20 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble | 0.25-2.5 mm² |
---|---|
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble | 0.25-2.5 mm² |
Section de raccordement cable rigide | 0.25-2.5 mm² |
Section de raccordement cable souple | 0.25-2.5 mm² |
Courant assigné In | 6.3 A |
Tension assignée (Ue) | 250 V |
Finition raccordement électrique 1 | Raccordement à vis |
Finition raccordement électrique 2 | Raccordement à vis |
Nombre d'étages | 1 |
Nombre de positions de serrage par étage | 2 |
Mode de pose | Profilé chapeau 35 mm |
Matériau du corps isolant | Thermoplastique |
---|---|
Température de fonctionnement | -5-40 °C |
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | V2 |
Largeur | 6 mm |
Hauteur | 52.5 mm |
Profondeur | 71.5 mm |
Finition antidéflagrante 'Ex e' | Non |
Plaque de fermeture requise | Oui |
Couleur | Gris |
Etages reliés à l'intérieur | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
8 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
5 documents
Agrément
NF App Industri-650682A
(0.12 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.04209
(0.67 Mo)
Agrément
UL recogn-20101029-E60900
(0.13 Mo)
Agrément
NF App Industri-NF208_1016
(0.28 Mo)
Agrément
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
Sélectionnez