Bloc salle réunion 8x2P+T cordon 5m
INCARA
LEGRAND
Bloc salle réunion 8x2P+T cordon 5m
Réf. 053574
EAN.
3245060535742
Bloc salle réunion 8x2P+T cordon 5m
1
Groupe produit : 90
290,10 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Relevable | Non |
Extensible | Non |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Plastique |
Couleur | Autre |
Longueur | 320 mm |
Largeur | 200 mm |
Hauteur | 75 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
---|---|
Nombre de prises avec contact de terre | 8 |
Nombre de raccordements HDMI | 0 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Nombre de raccordements Audio | 0 |
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6 | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |