Bloc prise 12 mm pour poire sur plaque 2 modules + obtur.
MOSAIC
LEGRAND
Bloc prise 12 mm pour poire sur plaque 2 modules + obtur.
Réf. 076663L
EAN.
3414971598454
Bloc prise 12 mm pour poire sur plaque 2 modules + obtur.
1
Groupe produit : L91
24,42 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d’accessoires électriques | Autre |
---|---|
Type d’accessoires mécaniques | Autre |
Largeur | 82 mm |
Hauteur | 82 mm |
Profondeur | 43 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | Non applicable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Sans halogène | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de câble | 0.2-2.5 mm² |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Adressable | Non |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez