Bloc nourrice équipé - 3 x 2P+T - avec cordon
INCARA
LEGRAND
Bloc nourrice équipé - 3 x 2P+T - avec cordon
Réf. 073435
EAN.
3414970965622
Bloc nourrice équipé - 3 x 2P+T - avec cordon
1
Groupe produit : 89
99,01 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme de boîtier | Rectangulaire |
---|---|
Nombre de prises CEE 7/16 (EURO) | 0 |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de prises avec broche de mise à la terre | 0 |
Nombre de prises pour appareils froids | 0 |
Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre) | 0 |
Nombre de prises norme française (type E) | 3 |
Nombre de prises type Bipasso (Italie) | 0 |
Nombre de prises type P11 (Italie) | 0 |
Nombre de fiches type P17 (Italie) | 0 |
Nombre de prises type NEMA | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Avec dispositif on/off | Non |
Interrupteur différentiel | Non |
Nombre de prises universelles multistandard | 0 |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |
Courant nominal | 16 A |
Section de conducteur | 1.5 mm² |
---|---|
Avec couverture | Non |
Matériau | Autre |
Qualité du matériau | Aluminium |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Anodisé/oxydé |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Aluminium |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Longueur d'alimentation | 5 m |
Prise inclinée ou inclinable | Oui |
Angle de l'insert central vrillé | 45° |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 52 mm |
Hauteur | 52.5 mm |
Profondeur | 202 mm |
Objet connecté | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez