Aller au contenu principal
Logo print

Bloc nourrice - 2 x 2P+T + 2 x 2P+T à détr. - à connecter

INCARA LEGRAND

Bloc nourrice - 2 x 2P+T + 2 x 2P+T à détr. - à connecter

Réf. 073454 EAN. 3414970965721

Bloc nourrice - 2 x 2P+T + 2 x 2P+T à détr. - à connecter

1
Groupe produit : 89
86,51 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Forme de boîtier Rectangulaire
Nombre de prises CEE 7/16 (EURO) 0
Nombre de prises avec contact de terre 0
Nombre de prises avec broche de mise à la terre 0
Nombre de prises pour appareils froids 0
Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre) 0
Nombre de prises norme française (type E) 2
Nombre de prises type Bipasso (Italie) 0
Nombre de prises type P11 (Italie) 0
Nombre de fiches type P17 (Italie) 0
Nombre de prises type NEMA 0
Nombre de prises standard Suisse Type 13 0
Nombre de prises standard Suisse Type 15 0
Nombre de prises standard Suisse Type 23 0
Nombre de prises standard Suisse Type 25 0
Avec dispositif on/off Non
Interrupteur différentiel Non
Nombre de prises universelles multistandard 0
Filtre anti-parasite réseau Non
Nombre d'autres prises de courant 0
Nombre de raccordements USB 0
Protection contre les surtensions Non
Courant nominal 16 A
Section de conducteur 1.5 mm²
Avec couverture Non
Matériau Autre
Qualité du matériau Aluminium
Sans halogène Non
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Anodisé/oxydé
Finition de la surface Mat
Couleur Aluminium
Transparent Non
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK07
Prise inclinée ou inclinable Oui
Angle de l'insert central vrillé 45°
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Largeur 52 mm
Hauteur 52.5 mm
Profondeur 340 mm
Objet connecté Non

Documentation

3 documents
Fiche technique
F02411EN-01.pdf pdf (3.16 Mo)
Fiche technique
F02411FR-01.pdf pdf (3.16 Mo)
Mode d'emploi
LE09827AA-03.pdf pdf (0.15 Mo)
2 documents
PEP
LGRP-01888-V01.01-FR.pdf pdf (0.82 Mo)
PEP
LGRP-01287-V01.01-FR.pdf pdf (0.57 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails