Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale
-
Courant nominal
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Direction d'enfichage
-
Technique de raccordement
-
Nombre de pôles
-
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Type de tension
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 050172
Fiche 2P+T orient. câble 16A blanc
3,82 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.