-
Tension nominale
-
Composition
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Transparent
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Matériau
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Verrouillable
-
Type de lentille
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Qualité du matériau
-
Avec câble de raccordement
-
Régulation de la lumière
-
Type de commande
-
Commande HVAC
-
Dimensions
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Arrêt forcé
-
Réglage de l'heure
-
Mode de pose
-
Spécial animaux
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Protection au ras du mur
-
Commande auxiliaire possible
-
Utilisation mécanique possible
-
Température
-
Avec détection du champ arrière
-
Utilisation électronique possible
-
Interconnectable
-
Largeur d'appareil
-
Avec zone de texte
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur de montage optimale
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
-
Commutateur de pontage
-
Nombre de pôles
-
Largeur de portée max.
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Longueur de portée max.
-
Champ de détection de diamètre au sol
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Adapté pour une transmission sans fil
-
Commandable à distance
-
Avec volet de protection
-
Sensibilité ajustable
-
Luminosité de déclenchement ajustable
-
Programme astronomique
-
Avec voyant
-
Auto-apprentissage de la fonction luminosité
-
Nombre de touches
-
Possibilité de cablage d'un variateur déporté
-
Avec raccordement à un capteur de luminosité
-
Puissance max.
-
Longueur de câble de raccordement
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Durée de marche min.
-
Durée de marche max.
-
Angle de détection horizontal
-
Luminosité de déclenchement
-
Puissance de coupure max.
-
Courant de démarrage max.
-
Fonction d'alarme
-
Avec capteur acoustique
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Type d'éclairage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Nombre de bornes
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
Inter détecteur autonomes montage en saillie, 1 circuit
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo inter tempo 25s-15min mécanisme IP55 IK07 blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo interrupteur 6AX volets roul. 500W méca IP55 IK08 blan
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo interrupteur 6AX volets roulants méca IP55 IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo obturateur blanc mécanisme IP55 IK08 blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo adaptateur Mosaic 2 mod volet transparent wit
Prix indicatif (hors TVA)