Batterie Ni-MH 2,4V-2Ah pr bloc 62625
ACCESSOIRES
LEGRAND
Batterie Ni-MH 2,4V-2Ah pr bloc 62625
Réf. 061095
EAN.
3245060610951
Batterie Ni-MH 2,4V-2Ah pr bloc 62625
1
Groupe produit : 98
147,20 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Baby |
---|---|
Nombre de cellules | 2 |
Modèle | Nickel-métal-hydride |
Tension nominale | 2.4 V |
Capacité | 2000 mAh |
Désignation IEC | HR14 |
Autre désignation | SC |
Longueur | 47 mm |
Hauteur, borne comprise | 48 mm |
Largeur | 24 mm |
---|---|
Bloc d'accus | Oui |
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Oui |
Température ambiante | 0-40 °C |
Adapté à une charge rapide | Oui |
Poids | 96 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez