Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
-
Adapté à un montage de profilés chapeaux
-
Montage de profilés chapeaux en option
-
Type de construction de l'appareil
-
Avec déclencheur à sous-tension intégré
-
Relais de signalisation de déclenchement disponible
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Indice de protection (IP)
-
Position du raccordement de circuit principal
-
Commande motorisée en option
-
Appareil complet avec unité de protection
-
Commande motorisée intégrée
-
Largeur hors tout
-
Largeur hors tout
-
Hauteur hors tout
-
Profondeur/longueur hors tout
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence d'alimentation
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Equipé d'un porte étiquette
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie

LEGRAND
DMX3 1600
Réf. 028154
Base pour DMX³1600 - 4P pour version débrochable
1 618,00 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

LEGRAND
DMX3 1600
Réf. 028153
Base pour DMX³1600 - 3P pour version débrochable
1 200,00 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.