Ce produit n'est plus disponible
AXOLUTE - SONNETTE ELECTRIQUE 12VAC/DC CLAIR
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - SONNETTE ELECTRIQUE 12VAC/DC CLAIR
Réf. HC4355/12
EAN.
8012199745503
AXOLUTE - SONNETTE ELECTRIQUE 12VAC/DC CLAIR
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Couleur du boîtier/corps | Noir |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Volume | 80 dB |
Tension nominale (Un) | 12-12 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Type de courant | AC/DC |
Consommation d'électricité | 5-5 A |
Batterie incorporée | Non |
Mode de pose | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Largeur en nombre de modules | 45 |
Sans fil | Non |
---|---|
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 43.4 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
Sélectionnez