AXOLUTE - SONNETTE BRONZE 230V 8VA/ BLANC
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - SONNETTE BRONZE 230V 8VA/ BLANC
Réf. HD4351V230
EAN.
8012199986319
AXOLUTE - SONNETTE BRONZE 230V 8VA/ BLANC
1
Groupe produit : B31
46,46 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Couleur du boîtier/corps | Noir |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Volume | 80 dB |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Type de courant | AC |
Consommation d'électricité | 8-8 A |
Batterie incorporée | Non |
Mode de pose | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Largeur en nombre de modules | 22.3 |
Sans fil | Non |
---|---|
Largeur | 22.3 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 43.4 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez