Axolute prise audio-jack 3,5 Tech 1 mod
AXOLUTE
BTICINO
Axolute prise audio-jack 3,5 Tech 1 mod
Réf. HC4280
EAN.
8005543401415
Axolute prise audio-jack 3,5 Tech 1 mod
Groupe produit : B31
26,86 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Utilisation | Jack |
Bague de support | Non |
Avec protection contre la poussière | Non |
Avec volet de protection | Non |
Direction de sortie | Droit |
Champ d'inscription | Sans champ d'inscription |
Avec impression | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Aluminium |
Transparent | Non |
Type de fixation | À clipser |
---|---|
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Serre cable | Non |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Domino | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP21 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 22.5 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 30.35 mm |
Profondeur d'encastrement | 20.85 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
Sélectionnez