Axolute liseuse 230V - 3,3W 1 module - blanc
AXOLUTE
BTICINO
Axolute liseuse 230V - 3,3W 1 module - blanc
Réf. HD4362
EAN.
8005543537152
Axolute liseuse 230V - 3,3W 1 module - blanc
1
Groupe produit : B31
140,60 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage mural | Oui |
---|---|
Adapté pour le montage suspendu | Non |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Adapté à un montage encastré | Oui |
Adapté à un montage en saillie | Non |
Montage en ligne continue possible | Non |
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR <lt/> 19) | Non |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Douille | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Matériau de la verrine | Plastique opalin |
Finition du paralume | Blanc |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 230-250 V |
Courant nominal | 15-25 mA |
Appareillage | Driver LED tension constante |
Appareillage fourni | Non |
Variation 0-10V | Non |
Variation 1-10V | Non |
Variation DALI | Non |
Variation DMX | Non |
Variation DSI | Non |
Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
Variation LineSwitch | Non |
Variation système propriétaire constructeur | Non |
Variation modulation de tension secteur | Non |
Variation par coupure de fin de phase | Non |
Variation par coupure de début de phase | Non |
Variation programmable | Non |
Variation RF | Non |
Variation Sine Wave Reduction | Non |
Variation Touch and Dim | Non |
Variation Zigbee | Non |
Variation avec bouton-poussoir | Non |
Pas de variation | Oui |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Angle de faisceau | Faisceau très extensif <gt/>80° |
Emission de lumière | Direct |
Classe de protection (IP) | IP41 |
---|---|
Classe de protection | Sans |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | -5-45 °C |
Convient pour l'éclairage d'urgence | Oui |
Avec détecteur de mouvement | Non |
Avec détecteur crépusculaire | Oui |
Revêtement des luminaires à isolation thermique | Non |
Avec grilles d'aération | Oui |
Puissance de lampe acceptée | 0.1-0.1 W |
Puissance du système | 0.4 W |
Flux lumineux utile | 245 lm |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 4000-5500 K |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Largeur | 22 mm |
Hauteur/profondeur | 170 mm |
Longueur | 47 mm |
Longueur d’encastrement | 44 mm |
Largeur d'encastrement | 22 mm |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 170 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
Temperature de stockage | -10-65 °C |
Fréquence | 50-50 Hz |
Consommation en veille | 135 mA |
Neutre obligatoire | Non |
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Avec prise | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Télécommande fournie | Non |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 2.5 mm |
Entre axe de fixation verticale | 4.5-4.5 mm |
Maintien du cable | Serre-câble à vis |
Mode de commande | Filaire |
Objet connecté | Non |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez