Axolute éclairage de séc.1W NP autonomie 1h - 4 mod
AXOLUTE
BTICINO
Axolute éclairage de séc.1W NP autonomie 1h - 4 mod
Réf. H4384X1
EAN.
8012199969114
Axolute éclairage de séc.1W NP autonomie 1h - 4 mod
Groupe produit : B31
253,60 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | En saillie et encastré |
---|---|
Type de pictogramme | Autocollant |
Visibilité du pictogramme | D’un seul côté |
Système de contrôle | Touche de contrôle |
Convient pour une utilisation en continue | Oui |
Avec interrupteur à distance | Non |
Alimentation de secours | Centralisé (source centrale) |
Source lumineuse | Autre |
Source lumineuse fournie | Oui |
Douille | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Anthracite |
Matériau de la verrine | Autre |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Classe de protection | II |
---|---|
Puissance du système | 1 W |
Flux lumineux utile | 5 lm |
Distance de visibilité du pictogramme | 2 m |
Temps d'opération nominal | 1-1 h |
Largeur | 45 mm |
Hauteur/profondeur | 59 mm |
Longueur | 90.7 mm |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 59 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Objet connecté | Non |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez