Aller au contenu principal
Logo print

AVT - Plaque frontale 351200 2 boutons All White

SFERA BTICINO

AVT - Plaque frontale 351200 2 boutons All White

Réf. 351222 EAN. 8005543463741

AVT - Plaque frontale 351200 2 boutons All White

Groupe produit : B02
66,20 € / pièce Unité d'emballage 10 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 1
Sens de montage Vertical
Nombre d'unités, horizontales 1
Nombre d'unités, verticales 1
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 1
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Adapté à une installation intégrée Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Autre
Finition de la surface Mat
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK07
Type de fixation Autre
Largeur 114 mm
Hauteur 91 mm
Profondeur 10 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

2 documents
Cahier des charges
LAST_BT_DES_NL_2019.docx docx (0.32 Mo)
Cahier des charges
LAST_BT_DES_FR_2019.docx docx (0.32 Mo)
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
TGAV_NL_v2301_LR.pdf pdf (77 Mo)
Pages commerciales du catalogue