Aller au contenu principal
Logo print

Attache Fixfor câble rond 19mm gris RAL 7035 - pointe 40 mm

FIXFOR LEGRAND

Attache Fixfor câble rond 19mm gris RAL 7035 - pointe 40 mm

Réf. 031534 EAN. 3245060315344

Attache Fixfor câble rond 19mm gris RAL 7035 - pointe 40 mm

1
Groupe produit : 06
0,18 € / pièce Unité d'emballage 1200 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Forme Rond
Adapté au diamètre 19-19 mm
Double collier Non
Avec clou Oui
Longueur de clou 40 mm
Diamètre du clou 2.5 mm
Clou en acier trempé Non
Matériau Plastique
Type de traitement de la surface Non traité
Couleur Gris

Documentation

2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue