Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title

ASI KEOR HPE 300KW

KEOR HPE LEGRAND

ASI KEOR HPE 300KW

Réf. 953501 EAN. 3414971660113

ASI KEOR HPE 300KW

3
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée 320-480 V
Fréquence primaire 45-65 Hz
Nombre de phases primaires 3
Tension de sortie 380-415 V
Fréquence secondaire 50-60 Hz
Puissance effective de sortie 300000 W
Puissance apparente de sortie 300000 VA
Nombre de phases secondaires 3
SNMP Oui
Type de tension AC
Hauteur 1975 mm
Largeur 850 mm
Profondeur 900 mm
Poids 900 kg
Temps de pontage à pleine charge 0 min
Possibilité de gestion du réseau Oui
Technologie USV En ligne
Type de construction Appareil indépendant
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) 1 %
Facteur de puissance cos phi à la sortie 1
Efficacité totale 95 %
Efficacité en mode éco 99 %
Contact de commutation hors tension Oui
Fonction de coupure automatique Oui
Raccordement d'entrée Raccordement fixe
Classe de protection (IP) IP20
Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
Temperature de stockage -20-50 °C
Niveau sonore 65 dB
Avec prise Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non

Documentation

1 document
Guide technique
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
2 documents
Données BIM
1 document
PEP
LGRP-01495-V01.01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)