Aller au contenu principal
Logo print
title

Armoire d'angle XL³S 4000 avec dimens. 2200x800x800 mm

XL3S 4000 LEGRAND

Armoire d'angle XL³S 4000 avec dimens. 2200x800x800 mm

Réf. 338052 EAN. 3414970900173

Armoire d'angle XL³S 4000 avec dimens. 2200x800x800 mm

1
Groupe produit : 16
5 274,00 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 800 mm
Hauteur 2200 mm
Profondeur 800 mm
Matériau Acier
Qualité du matériau Autre
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Blanc
Numéro RAL 9001
Avec cadre/support de montage Non
Plaque de montage réglable en profondeur Non
Encastrement mural Non
Fixation sur mât Non
Nombre de portes 1
Avec porte à hublot Oui
Avec porte de ventilation Non
Avec porte arrière Non
Nombre de serrures 1
Adapté à un montage métrique Oui
Adapté à un montage extérieur Non
Toit incliné Non
Finition CEM Non
Résistance aux chocs (IK) IK08
Classe de protection (IP) IP40
Degré de protection (NEMA) Autre

Documentation

8 documents
Cahier d'atelier
Cahier des charges
Cahier des charges
Guide technique
Cahier d'atelier
Mode d'emploi
LE10647AB.pdf pdf (2.41 Mo)
Fiche technique
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
6 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.128 (0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)