Arm ass 1800x1000x400 2 portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
ALTIS
LEGRAND
Arm ass 1800x1000x400 2 portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Réf. 047206
EAN.
3245060472061
Arm ass 1800x1000x400 2 portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
1
Groupe produit : 85
1 676,00 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 999 mm |
---|---|
Hauteur | 1825 mm |
Profondeur | 413 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Avec cadre/support de montage | Non |
Plaque de montage réglable en profondeur | Oui |
Encastrement mural | Non |
Fixation sur mât | Non |
Nombre de portes | 2 |
---|---|
Avec porte à hublot | Non |
Avec porte de ventilation | Non |
Avec porte arrière | Non |
Nombre de serrures | 1 |
Adapté à un montage extérieur | Non |
Toit incliné | Non |
Finition CEM | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Documentation
7 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Guide technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
Agrément
TUV GS-R60135231 - 002
(0.38 Mo)
Sélectionnez