Aller au contenu principal
Logo print

Angle plat 50x130mm DLP noir clip direct

DLP CLICK-IN LEGRAND

Angle plat 50x130mm DLP noir clip direct

Réf. 075772 EAN. 3245060757724

Angle plat 50x130mm DLP noir clip direct

1
Groupe produit : 23
38,82 € / pièce Unité d'emballage 5 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 130 mm
Profondeur 50 mm
Nombre de couvercles 0
Direction Ascendant/descendant
Symétrique Oui
Modèle Partie inférieure et partie supérieure
Angle 90-90 °
Matériau Plastique
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Couleur Noir
Numéro RAL 9017
Feuille de protection Non
Avec connecteur de conduit Non
Perforation de montage dans le sol Non
Type de montage des parties supérieures Global
Avec agrafe pour tenue de câble Non

Documentation

5 documents
Mode d'emploi
LE01543AC.pdf pdf (0.74 Mo)
Fiche technique
F01432FR-02.pdf pdf (0.63 Mo)
Fiche technique
F01432EN-03.pdf pdf (0.56 Mo)
Cahier des charges
Cahier des charges
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
lg_dlpzwart_nl_lr.pdf pdf (1.86 Mo)
Pages commerciales du catalogue