Aller au contenu principal
Logo print

Angle intérieur 50x130mm DLP noir clip direct

DLP CLICK-IN LEGRAND

Angle intérieur 50x130mm DLP noir clip direct

Réf. 075762 EAN. 3245060757625

Angle intérieur 50x130mm DLP noir clip direct

1
Groupe produit : 23
24,34 € / pièce Unité d'emballage 5 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 130 mm
Profondeur 50 mm
Forme Symétrique
Nombre de couvercles 0
Largeur du couvercle 1 0 mm
Largeur du couvercle 2 0 mm
Largeur du couvercle 3 0 mm
Modèle Partie inférieure
Angle 80-100 °
Matériau Plastique
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Couleur Noir
Numéro RAL 9017
Feuille de protection Non
Avec connecteur de conduit Non
Perforation de montage dans le sol Non
Type de montage des parties supérieures Intérieur
Avec agrafe pour tenue de câble Non

Documentation

5 documents
Fiche technique
F01432FR-02.pdf pdf (0.63 Mo)
Fiche technique
F01432EN-03.pdf pdf (0.56 Mo)
Cahier des charges
Mode d'emploi
LE00998AB.pdf pdf (0.38 Mo)
Cahier des charges
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
lg_dlpzwart_nl_lr.pdf pdf (1.86 Mo)
Pages commerciales du catalogue