Aller au contenu principal
Logo print

Angle intérieur 50x105 cv.65mm DLP alu

DLP ALU LEGRAND

Angle intérieur 50x105 cv.65mm DLP alu

Réf. 011220 EAN. 3245060112202

Angle intérieur 50x105 cv.65mm DLP alu

1
Groupe produit : 23
92,12 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 105 mm
Profondeur 50 mm
Forme Symétrique
Nombre de couvercles 1
Largeur du couvercle 1 65 mm
Largeur du couvercle 2 0 mm
Largeur du couvercle 3 0 mm
Modèle Partie inférieure et partie supérieure
Angle 89-94 °
Matériau Aluminium
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Non
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Autre
Couleur Autre
Feuille de protection Non
Avec connecteur de conduit Non
Perforation de montage dans le sol Non
Type de montage des parties supérieures Intérieur
Avec agrafe pour tenue de câble Non

Documentation

5 documents
Fiche technique
F00639FR-04.pdf pdf (0.95 Mo)
Fiche technique
F00639EN-04.pdf pdf (0.91 Mo)
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
LE00394AA.pdf pdf (0.43 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
LGRP-2014-040-V1-EN.pdf pdf (1.34 Mo)