Angle intérieur 40 x 25 mm DLP moulures sans halogène
DLP HALOGEN FREE
LEGRAND
Angle intérieur 40 x 25 mm DLP moulures sans halogène
Réf. 637111
EAN.
3245066371115
Angle intérieur 40 x 25 mm DLP moulures sans halogène
1
Groupe produit : 71
10,28 €
/
pièce
Unité d'emballage
5 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Capot moulé |
---|---|
Angle | 85-95 ° |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
Couleur | Blanc |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP3X |
Feuille de protection | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 25 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
5 documents
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
Données BIM
Sélectionnez