Aller au contenu principal
Logo print

Angle intérieur 25 x 25 mm DLP moulures sans halogène

DLP HALOGEN FREE LEGRAND

Angle intérieur 25 x 25 mm DLP moulures sans halogène

Réf. 637101 EAN. 3245066371016

Angle intérieur 25 x 25 mm DLP moulures sans halogène

1
Groupe produit : 71
9,56 € / pièce Unité d'emballage 5 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Capot moulé
Angle 85-95 °
Matériau Plastique
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Type de fixation Encliquetable
Couleur Blanc
Classe de protection (IP) IP3X
Feuille de protection Non
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
Largeur 25 mm
Hauteur 25 mm
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

5 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
F00884FR-06.pdf pdf (2.56 Mo)
Fiche technique
F00884EN-09.pdf pdf (2.56 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
2 documents
Agrément
NF-1054 (1.91 Mo)
PEP
LGRP-01662-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)