Angle intérieur 130Ax50 R9003
GWO6
LEGRAND
Angle intérieur 130Ax50 R9003
Réf. VG351274
EAN.
3245063512740
Angle intérieur 130Ax50 R9003
Groupe produit : V03
222,18 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 130 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Forme | Asymétrique |
Nombre de couvercles | 1 |
Largeur du couvercle 1 | 45 mm |
Largeur du couvercle 2 | 0 mm |
Largeur du couvercle 3 | 0 mm |
Modèle | Partie inférieure |
Angle | 90-90 ° |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu et revêtu |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Type de montage des parties supérieures | Intérieur |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez