Aller au contenu principal
Logo print

Angle extérieur 50x130mm DLP Alu clip direct

DLP ALU SNAPON LEGRAND

Angle extérieur 50x130mm DLP Alu clip direct

Réf. 603830 EAN. 3245066038308

Angle extérieur 50x130mm DLP Alu clip direct

1
Groupe produit : 23
47,20 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 130 mm
Profondeur 50 mm
Nombre de couvercles 0
Largeur du couvercle 1 0 mm
Largeur du couvercle 2 0 mm
Largeur du couvercle 3 0 mm
Symétrique Oui
Modèle Capot moulé
Angle 60-120 °
Matériau Plastique
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Autre
Couleur Autre
Feuille de protection Non
Avec connecteur de conduit Non
Perforation de montage dans le sol Non
Type de montage des parties supérieures Global
Avec agrafe pour tenue de câble Non

Documentation

3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
F01805EN-00.pdf pdf (0.56 Mo)
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue