Ce produit n'est plus disponible
Alimentation centrale pr élém. 2 ou 4 cond. 25 ou 40A
ZUCCHINI
LEGRAND
Alimentation centrale pr élém. 2 ou 4 cond. 25 ou 40A
Réf. 75201151
EAN.
8033777078134
Alimentation centrale pr élém. 2 ou 4 cond. 25 ou 40A
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Courant assigné CA 50 Hz | 40 A |
---|---|
Position d'alimentation | Centre |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 3 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 350 mm |
Largeur | 135 mm |
Hauteur | 140 mm |