Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible

Alim. stand métal 315A MRf

ZUCCHINI LEGRAND

Alim. stand métal 315A MRf

Réf. 50411123 EAN. 8033777095148

Alim. stand métal 315A MRf

6
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Courant assigné CA 50 Hz 315 A
Position d'alimentation Extrémité
Modèle Unique
Nombre de pôles 3
Tension assignée à CA 50 Hz 0-1000 V
Couleur Gris
Classe de protection (IP) IP55
Longueur 850 mm
Largeur 290 mm
Hauteur 400 mm

Documentation

1 document
Mode d'emploi
V0366B.pdf pdf (0.9 Mo)