Aller au contenu principal
Logo print

Adapteur DPX3 1600 - conn. sup

DPX3 LEGRAND

Adapteur DPX3 1600 - conn. sup

Réf. 605860 EAN. 3414970763785

Adapteur DPX3 1600 - conn. sup

1
Groupe produit : 76
3 377,00 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Garnissage de barres profilées 2 barres profilées
Finition du raccordement électrique Autre
Courant assigné In 1600 A
Epaisseur min. de barre conductrice 10 mm
Epaisseur max. de barre conductrice 10 mm
Largeur de l'adaptateur 50 mm
Largeur de rail 61 mm
Distance de rail 185 mm

Documentation

1 document
Mode d'emploi
LE09513AA.pdf pdf (1.4 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue