Adaptateur 2P+T schuko vers franco belge
ACCESSOIRES
LEGRAND
Adaptateur 2P+T schuko vers franco belge
Réf. 050382
EAN.
3245060503826
Adaptateur 2P+T schuko vers franco belge
1
Groupe produit : 47
8,98 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Unique |
---|---|
Avec adaptateur pour AUS (AS/NZS 3112) (type I) | Non |
Avec adaptateur pour BE/DE/NL/RU (contact de protection, type F) | Oui |
Avec adaptateur pour FR (prise de terre) (type E) | Oui |
Avec adaptateur pour UK/HK (BS 1363) (type G) | Non |
Avec adaptateur pour IT (S/P 11) | Non |
Avec adaptateur pour IT (S/P 17) (type L) | Non |
Avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 1-15) (type A) | Non |
Avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 5-15) (type B) | Non |
Type de bus | Autre |
Nombre de ports USB | 0 |
Couleur | Blanc |
Tension nominale (Un) | 250-250 V |
---|---|
Courant nominal | 0-16 A |
Largeur | 49.5 mm |
Hauteur | 49.5 mm |
Profondeur | 67.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
NF-636024
(0.12 Mo)
Sélectionnez