Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible

Adapt quickbox pr boite 12/18m

IK-2 LEGRAND

Adapt quickbox pr boite 12/18m

Réf. 8443361 EAN. 3414971752160

Adapt quickbox pr boite 12/18m

929
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Dimension nominale 0 mm
Largeur 382 mm
Longueur 382 mm
Ouverture de montage Rectangulaire
Ouverture de montage du couvercle Non
Entretien du sol Sec
Epaisseur de matériau 2 mm
Matériau Acier