ACTUATEUR THERMOREGULAT 2 MOD DIN - 2 RELAIS
MYHOME
BTICINO
ACTUATEUR THERMOREGULAT 2 MOD DIN - 2 RELAIS
Réf. F430/2
EAN.
8012199667690
ACTUATEUR THERMOREGULAT 2 MOD DIN - 2 RELAIS
1
Groupe produit : B08
122,30 €
/
pièce
Unité d'emballage
2 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d’entrées numériques | 0 |
Adapté à une charge C | Non |
Nombre max. de sorties de commutation | 2 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 6 A |
Tension de fonctionnement normale | 240-240 V |
Différentes phases connectables | Non |
---|---|
Couplage au bus inclus | Oui |
Possibilité d'extension modulaire | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau Wifi , SCS |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Amazon Alexa , Google Assistant |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion Confort Thermique |
Connectable par box Internet | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez